(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado Radio de esquina de 4 flautas de cuello largo para acero de alta dureza GF300T 3362

Molino de extremo cuadrado Radio de esquina de 4 flautas de cuello largo para acero de alta dureza GF300T 3362
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC.
· Adecuado para mecanizado en lugares profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3362-006.000
3362-008.000
3362-010.000
3362-012.000
3362-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

617563995.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81100864127.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51001060159.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5150121051811.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162150161022415.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Revestimiento Otro Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico