(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado Radio largo de esquina de múltiples flautas (6 flautas) para acero de alta dureza 3363

Fresa de extremo cuadrado Radio largo de esquina de múltiples flautas (6 flautas) para acero de alta dureza 3363
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC.
· Presenta flautas cortas y esquinas redondeadas con alta rigidez, lo que permite un mecanizado de alta precisión en áreas profundas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3363-006.000
3363-008.000
3363-010.000
3363-012.000
3363-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

60.575639135.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80.5100864197.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100.51001060229.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121150121052611.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

161150161023215.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Titanio Número de flautas(hoja) 6 Modelo Radio de cuello largo
Revestimiento Otro Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico