(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de punta cuadrada de múltiples flautas largas (6/8 flautas) para acero de alta dureza 3716

Fresa de punta cuadrada de múltiples flautas largas (6/8 flautas) para acero de alta dureza 3716
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC. Adecuado para el mecanizado de paredes laterales en lugares profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3716-006.000
3716-008.000
3716-010.000
3716-012.000
3716-016.000
3716-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6667530
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

86810040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1061010040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1261215045
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1661615065
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2082015065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Alta helicoidal Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Material de la herramienta Carburo
Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico