(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa cuadrada con flauta múltiple regular (6/8 flauta) para acero de alta dureza 3715

Fresa cuadrada con flauta múltiple regular (6/8 flauta) para acero de alta dureza 3715
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC. Adecuado para el acabado de superficies laterales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3715-003.000
3715-004.000
3715-005.000
3715-006.000
3715-008.000
3715-010.000
3715-012.000
3715-014.000
3715-014.001
3715-016.000
3715-018.000
3715-018.001
3715-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8686319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106107222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126128326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146148326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188189232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1882010438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082010438

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Alta helicoidal Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Material de la herramienta Carburo
Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico