(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

High Helix Square End Mill Long Multi-Flauta (6/8/10 flauta) 3691

High Helix Square End Mill Long Multi-Flauta (6/8/10 flauta) 3691
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de paredes laterales en lugares profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3691-006.000
3691-008.000
3691-010.000
3691-012.000
3691-016.000
3691-020.000
3691-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6667530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86810040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061010040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1261215045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1661615065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082015065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25102515075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Alta helicoidal Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Material de la herramienta Carburo
Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico