(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Square End Mill Regular Multi-Flauta (6/8/10 Flauta) 3689

High Helix Square End Mill Regular Multi-Flauta (6/8/10 Flauta) 3689
  • Descuento por volumen

La adopción de múltiples cuchillas permite un maquinado de ultra alta velocidad y alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3689-003.000
3689-004.000
3689-005.000
3689-006.000
3689-008.000
3689-010.000
3689-012.000
3689-014.000
3689-014.001
3689-016.000
3689-018.000
3689-018.001
3689-020.000
3689-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

366578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8686319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106107222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126128326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146148326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188189232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1882010438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082010438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25102512145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Alta helicoidal Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Material de la herramienta Carburo
Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico