(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca de pistola soldada, EB80 5023

Brocas enterizas de carburo - broca de pistola soldada, EB80 5023
  • Descuento por volumen

Cabezal de carburo soldado con un tubo que utiliza tubos de acero endurecido altamente elástico. El diámetro del destornillador es métrico para soportar soportes de agujeros de aceite para centros de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5023-004.950
5023-005.950
5023-007.950
5023-009.950
5023-011.950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.954324801648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.955125601648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.956927401648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.958609102050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.95103010802050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico