(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas sólidas de carburo - broca de pistola soldada, EB80 5018

Brocas sólidas de carburo - broca de pistola soldada, EB80 5018
  • Descuento por volumen

Cabezal de carburo soldado con un tubo que utiliza tubos de acero endurecido altamente elástico. El diámetro del destornillador es métrico para soportar soportes de agujeros de aceite para centros de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5018-004.000
5018-004.200
5018-004.500
5018-005.000
5018-005.500
5018-006.000
5018-006.500
5018-007.000
5018-008.000
5018-009.000
5018-010.000
5018-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

41001501245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.21101601245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.51201701245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

51301801648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.51401901648
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61602101648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.51702201648
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

71852351648
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82102601648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

92302801648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102603202050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

123103702050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico