(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste Regular 3-Flauta 3127

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3127-006.000
3127-008.000
3127-010.000
3127-012.000
3127-014.000
3127-016.000
3127-018.000
3127-020.000
3127-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

665710
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

886316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10107219
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12128322
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14148322
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16169226
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

18189226
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

202010432
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

252512145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico