(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 8 XD, tipo N, 6408

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 8 XD, tipo N, 6408
  • Descuento por volumen

Mejora la eliminación de virutas al aumentar el ancho de la ranura, lo que permite el fresado de agujeros profundos de diámetro pequeño y estable. Equipado con conductos de enfriamiento para lubricación interna, ideal para mecanizado de agujeros profundos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6408-001.400
6408-001.450
6408-001.500
6408-001.550
6408-001.590
6408-001.600
6408-001.650
6408-001.700
6408-001.750
6408-001.800
6408-001.850
6408-001.900
6408-001.950
6408-001.980
6408-002.000
6408-002.050
6408-002.100
6408-002.150
6408-002.200
6408-002.250
6408-002.300
6408-002.350
6408-002.380
6408-002.400
6408-002.450
6408-002.500
6408-002.550
6408-002.600
6408-002.650
6408-002.700
6408-002.750
6408-002.780
6408-002.800
6408-002.850
6408-002.900
6408-002.950
6408-003.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.41552
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.451652
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.51752
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.551752
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.591852
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.61852
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.651852
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.71956
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.751956
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.82056
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.852056
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.92156
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.952156
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.982256
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

22256
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.052356
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.12362
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.152462
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.22462
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.252562
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.32562
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.352662
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.382662
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.42662
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.452762
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.52862
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.552862
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.62966
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.652966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.73066
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.753066
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.783166
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.83166
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.853166
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.93266
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.953266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33366

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 135 diámetro del mango d2(mm) 4 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento superA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico