(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 4 XD, tipo N, 6400

Brocas enterizas de carburo - microbroca, 4 XD, tipo N, 6400
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mejora la eliminación de virutas al aumentar el ancho de la ranura, lo que permite un fresado estable de pequeños diámetros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6400-001.100
6400-001.200
6400-001.400
6400-001.600
6400-001.700
6400-002.000
6400-002.200
6400-002.300
6400-002.400
6400-002.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.16.6473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.27.2473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.48.4473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.69.6473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.710.2473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212594
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.213.2594
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.313.8594
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.414.4594
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.515594

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 140 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento superA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico