(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, EB100 5026

Brocas sólidas de carburo - broca micro pistola, EB100 5026
  • Descuento por volumen

El tubo es de un tipo de carburo sólido integrado con el cabezal, lo que aumenta la resistencia a la torsión y suprime la vibración durante el mecanizado. El diámetro del destornillador es métrico para soportar soportes de agujeros de aceite para centros de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5026-001.500
5026-001.600
5026-002.000
5026-002.500
5026-002.700
5026-003.000
5026-003.200
5026-003.500
5026-004.000
5026-004.200
5026-005.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.5165428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.6165428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2165428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.51751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.71751040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.21751040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.51751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

41751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.21751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

51751040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 120 Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico