(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta en espiral - uso de orificio pasante, recubiertos con TiN, 1015

Machos de roscar con punta en espiral - uso de orificio pasante, recubiertos con TiN, 1015
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Grifo conforme a la norma JIS para agujeros pasantes.
· Admite una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1015-M2.0X0.4
1015-M2.5X0.45
1015-M3.0X0.5
1015-M4.0X0.7
1015-M5.0X0.8
1015-M6.0X1.0
1015-M8.0X1.25
1015-M10.0X1.5
1015-M12.0X1.75
1015-M14.0X2.0
1015-M16.0X2.0
1015-M18.0X2.5
1015-M20.0X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d1 Paso P
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l3
(mm)
Longitud de Rosca l2
(mm)
SW
(mm)
Cantidad de surcos Z Exactitud
1 Pieza(s)

8 Días o más

M20.44031582.53OH2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.454431692.53OH2
1 Pieza(s)

27 Días o más

M30.546419103.23OH2
1 Pieza(s)

27 Días o más

M40.7525211243OH2
1 Pieza(s)

27 Días o más

M50.8605.524144.53OH2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162629164.53OH2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25706.2371853OH2
1 Pieza(s)

10 Días o más

M101.575741205.53OH2
1 Pieza(s)

10 Días o más

M121.75828.548246.54OH3
1 Pieza(s)

27 Días o más

M1428810.5482684OH3
1 Pieza(s)

27 Días o más

M1629512.55226104OH3
1 Pieza(s)

27 Días o más

M182.5100145530114OH4
1 Pieza(s)

10 Días o más

M202.5105155832124OH4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta HSS-E Tap Model Toque de punto
Modelo de diámetro interior Para agujero pasante Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Chaflán Formulario B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico