(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lápiz Cuello Esférico Molino Corto 2-Flauta GF200B 3044

Lápiz Cuello Esférico Molino Corto 2-Flauta GF200B 3044
  • Descuento por volumen

El cuello de lápiz con alta rigidez proporciona un corte excelente incluso con una longitud de protuberancia extendida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3044-003.000
3044-004.000
3044-005.000
3044-006.000
3044-008.000
3044-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

756341.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

756452
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

756562.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

758683
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100108124
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1001210155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico