(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HSS Reamer Agujeros ciegos / agujeros pasantes Común 497

HSS Reamer Agujeros ciegos / agujeros pasantes Común 497
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Escariador de mandrinar de máquina altamente versátil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
497-005.020
497-006.000
497-007.950
497-007.980
497-008.000
497-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.0222634+0.004~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

622635+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.9525716.3+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.9825716.3+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

825716.3+0.005~0
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025718+0.005~0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N NA Numero de flautas(hoja) 6 Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Estándar 8089 Tolerancia del diámetro del vástago H9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico