(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Desbarbado EW100G 4100

Desbarbado EW100G 4100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una horquilla de desbarbado para biselar y desbarbar entradas y salidas de agujeros.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4100-006.000
4100-006.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal
(φ)
Diámetro de punta d1
(mm)
Altura de la hoja h1
(mm)
Longitud l9
(mm)
Rango de diámetro de orificio mecanizado, para rango ø-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

6.560.855.856,21 - 6,70
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

76.50.95.96,71 - 7,10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA Longitud total L1(mm) 110
Longitud l4(mm) 3 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico