(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 654

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 654
  • Descuento por volumen

Un taladro recubierto de uso general utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0654-013.000
0654-014.000
0654-014.500
0654-016.200
0654-026.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131011821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141081891
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.51142122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.21252232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261652863

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN345
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico