(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 60 ° 473

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 60 ° 473
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0473-016.000
0473-020.000
0473-025.000
0473-031.500
0473-040.000
0473-050.000
0473-063.000
0473-080.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

169041
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

2010652
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

251126.32
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31.5118102
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

4015012.53
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

50160163
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

63190204
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

80200254

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN334

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico