(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas escalonadas HSS - vástago cónico, dos flautas, tipo chaflán N 541

Brocas escalonadas HSS - vástago cónico, dos flautas, tipo chaflán N 541
  • Descuento por volumen

El chaflán y la perforación se pueden realizar en un solo paso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0541-009.000
0541-011.000
0541-013.500
0541-015.500
0541-017.500
0541-020.000
0541-022.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Paso Longitud l3
(mm)
MTNo. diámetro de la cuchilla d2
(mm)
Tornillo métrico
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.8811622119M8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.59417525.5111M10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.210818930113.5M12
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1212021834.5215.5M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1413022838.5217.5M16
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.514023843.5220M18
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.515024847.5222M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN8379
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico