(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo: revestimiento de TiAlN, mecanizado de agujeros ciegos, 1685

Escariadores rectos de carburo: revestimiento de TiAlN, mecanizado de agujeros ciegos, 1685
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1685-003.000
1685-003.500
1685-004.000
1685-004.500
1685-005.000
1685-005.500
1685-006.000
1685-006.500
1685-007.000
1685-007.500
1685-008.000
1685-008.500
1685-009.000
1685-009.500
1685-010.000
1685-010.500
1685-011.000
1685-011.500
1685-012.000
1685-013.000
1685-014.000
1685-015.000
1685-016.000
1685-017.000
1685-018.000
1685-019.000
1685-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

312468440+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.512468440+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

412468440+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.512476640+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

512476640+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.512476640+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

612476640+0.010~+0.005
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5166101865+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7166101865+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5166101865+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8166101865+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.51961011061+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

91961011061+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.51961011061+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101961011061+0.012~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.51961301285+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

111961301285+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.51961301285+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121961301285+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

132261301485+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

142261301485+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1522615016102+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1622615016102+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1725615018102+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1825615018102+0.015~+0.008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1925615020100+0.017~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2025615020100+0.017~+0.009

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento TiAℓN Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico