(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiCN, TM SP para 2 XD 3737

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiCN, TM SP para 2 XD 3737
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El roscado se realiza con corte helicoidal.
· Si el tono es el mismo, una unidad puede procesar hilos con diferentes diámetros.
· Se pueden mecanizar roscas hembra tanto diestras como zurdas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3737-6.000
3737-8.000
3737-8.005
3737-10.000
3737-10.005
3737-10.006
3737-12.000
3737-14.000
3737-14.007
3737-16.000
3737-16.007
3737-20.000
3737-20.007
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d1 Paso P
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Hilo OD d1
(mm)
Diámetro de taladro dk
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

M61543613.54.85
1 Pieza(s)

27 Días o más

M81.25623818.16.46.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

M81623817.56.47
1 Pieza(s)

27 Días o más

M101.57431021.87.958.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

M1017431021.57.959
1 Pieza(s)

27 Días o más

M101.257431021.97.958.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

M121.757441025.49.9510.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

M142904123111.212
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

M141.59041230.811.212.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

M162904143512.814
1 Pieza(s)

27 Días o más

M161.59041433.812.814.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

M202.510241641.314.9517.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

M201.510241642.814.9518.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Tap Model Cortador de hilo
Modelo de diámetro interior Para agujero pasante / Para agujero ciego Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico