(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de vástago recto, tipo regular-Ti 2458

Broca de vástago recto, tipo regular-Ti 2458
  • Descuento por volumen

X adelgazamiento adoptado. Un taladro recubierto con FUEGO (TiAlN) ideal para mecanizar materiales difíciles de cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2458-007.000
2458-008.200
2458-009.000
2458-011.000
2458-013.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

769109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.275117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

981125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1194142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13101151

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico