(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 S350, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 S350, largas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un taladro de alta rigidez para perforar agujeros profundos con excelente descarga de viruta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S350-004.000
S350-004.500
S350-005.000
S350-005.500
S350-006.000
S350-006.500
S350-007.000
S350-007.500
S350-008.000
S350-008.500
S350-009.000
S350-009.500
S350-010.000
S350-010.500
S350-011.000
S350-011.500
S350-012.000
S350-012.500
S350-013.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

4
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

9
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

11
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

12
1 Pieza(s)

8 Días o más

12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 225 material de trabajo acero en general / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO
Longitud total L1(mm) 350 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 118
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico