(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J675, 300 mm de largo

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J675, 300 mm de largo

[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro con revestimiento largo de longitud estándar para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J675-006.000
J675-006.100
J675-006.200
J675-006.300
J675-006.400
J675-006.500
J675-006.600
J675-006.700
J675-006.800
J675-006.900
J675-007.000
J675-007.100
J675-007.200
J675-007.300
J675-007.400
J675-007.500
J675-007.600
J675-007.700
J675-007.800
J675-007.900
J675-008.000
J675-008.100
J675-008.200
J675-008.300
J675-008.400
J675-008.500
J675-008.600
J675-008.700
J675-008.800
J675-008.900
J675-009.000
J675-009.100
J675-009.200
J675-009.300
J675-009.400
J675-009.500
J675-009.600
J675-009.700
J675-009.800
J675-009.900
J675-010.000
J675-010.100
J675-010.200
J675-010.300
J675-010.400
J675-010.500
J675-010.600
J675-010.700
J675-010.800
J675-010.900
J675-011.000
J675-011.100
J675-011.200
J675-011.300
J675-011.400
J675-011.500
J675-011.600
J675-011.700
J675-011.800
J675-011.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

9
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

11
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

11.9

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 180 material de trabajo acero en general / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSCO
Longitud total L1(mm) 300 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 118
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico