(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 S250, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 S250, largas

[Caracteristicas]
· Un taladro de alta rigidez para perforar agujeros profundos con excelente descarga de viruta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S250-002.500
S250-003.000
S250-003.500
S250-004.000
S250-004.500
S250-005.000
S250-005.100
S250-005.200
S250-005.300
S250-005.400
S250-005.500
S250-005.600
S250-005.700
S250-005.800
S250-005.900
S250-006.000
S250-006.100
S250-006.200
S250-006.300
S250-006.400
S250-006.500
S250-006.600
S250-006.700
S250-006.800
S250-006.900
S250-007.000
S250-007.100
S250-007.200
S250-007.300
S250-007.400
S250-007.500
S250-007.600
S250-007.700
S250-007.800
S250-007.900
S250-008.000
S250-008.100
S250-008.200
S250-008.300
S250-008.400
S250-008.500
S250-008.600
S250-008.700
S250-008.800
S250-008.900
S250-009.000
S250-009.100
S250-009.200
S250-009.300
S250-009.400
S250-009.500
S250-009.600
S250-009.700
S250-009.800
S250-009.900
S250-010.000
S250-010.100
S250-010.200
S250-010.300
S250-010.400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

9
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.1
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

9.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10.4

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 175 material de trabajo acero en general / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO
Longitud total L1(mm) 250 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 118
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico