(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 100 mm, GT100 J711

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 100 mm, GT100 J711
  • Descuento por volumen

Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J711-002.000
J711-002.100
J711-002.200
J711-002.300
J711-002.400
J711-002.500
J711-002.600
J711-002.700
J711-002.800
J711-002.900
J711-003.000
J711-003.100
J711-003.200
J711-003.300
J711-003.400
J711-003.500
J711-003.600
J711-003.700
J711-003.800
J711-003.900
J711-004.000
J711-004.100
J711-004.200
J711-004.300
J711-004.400
J711-004.500
J711-004.600
J711-004.700
J711-004.800
J711-004.900
J711-005.000
J711-005.100
J711-005.200
J711-005.300
J711-005.400
J711-005.500
J711-005.600
J711-005.700
J711-005.800
J711-005.900
J711-006.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.1
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.1
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 50 Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 100
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico