(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de vástago recto, tipo largo N 217

Broca de vástago recto, tipo largo N 217
  • Descuento por volumen

Taladro largo versátil para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0217-000.500
0217-000.700
0217-000.790
0217-003.200
0217-003.400
0217-004.200
0217-005.000
0217-006.000
0217-006.600
0217-007.000
0217-008.000
0217-008.200
0217-008.250
0217-009.130
0217-012.000
0217-013.500
0217-015.000
0217-019.000
0217-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.72142
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.792546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.269106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.473112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.278119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

587132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

691139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.697148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7102156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8109165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2109165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25109165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.13115175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12134205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5140214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15144220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19162247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25185282

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico