(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de mango recto largo GT100 668

Broca de mango recto largo GT100 668
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo con revestimiento para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0668-008.000

Número de Parte
0668-008.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 8 Longitud de ranura l2(mm) 109 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 165 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0668-008.000 de la serie Broca de mango recto largo GT100 668.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico