(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 336, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 336, largas
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Una broca larga de alta eficiencia ideal para mecanizar acero duro y acero aleado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0336-001.000
0336-001.020
0336-001.040
0336-001.070
0336-001.090
0336-001.100
0336-001.180
0336-001.190
0336-001.200
0336-001.250
0336-001.300
0336-001.320
0336-001.400
0336-001.500
0336-001.510
0336-001.550
0336-001.590
0336-001.600
0336-001.610
0336-001.700
0336-001.750
0336-001.780
0336-001.800
0336-001.850
0336-001.900
0336-001.930
0336-001.980
0336-001.990
0336-002.000
0336-002.050
0336-002.060
0336-002.080
0336-002.100
0336-002.180
0336-002.200
0336-002.250
0336-002.260
0336-002.300
0336-002.350
0336-002.370
0336-002.380
0336-002.400
0336-002.440
0336-002.450
0336-002.490
0336-002.500
0336-002.530
0336-002.550
0336-002.580
0336-002.600
0336-002.640
0336-002.700
0336-002.710
0336-002.750
0336-002.780
0336-002.790
0336-002.800
0336-002.820
0336-002.850
0336-002.870
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

13356
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.023356
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.043356
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.073760
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.093760
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.13760
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.183760
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.194165
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.24165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.254165
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.34165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.324165
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.44570
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.54570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.515076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.555076
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.595076
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.65076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.615076
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.75076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.755380
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.785380
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.85380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.855380
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.95380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.935685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.985685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.995685
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

25685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.055685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.065685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.085685
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.15685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.185990
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.25990
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.255990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.265990
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.35990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.355990
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.376295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.386295
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.46295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.446295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.456295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.496295
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.56295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.536295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.556295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.586295
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.66295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.646295
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.766100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.7166100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7566100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.7866100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.7966100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.866100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.8266100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.8566100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.8766100

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico