(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 150 mm, GT100 J692

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 150 mm, GT100 J692
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mejora la capacidad de descarga de la viruta en el acabado espejo de las ranuras, y ofrece una excelente resistencia a la soldadura en el mecanizado de aluminio.
· La lubricación interna permite perforar agujeros profundos de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J692-003.000
J692-003.100
J692-003.200
J692-003.300
J692-003.400
J692-003.500
J692-003.600
J692-003.700
J692-003.800
J692-003.900
J692-004.000
J692-004.100
J692-004.200
J692-004.300
J692-004.400
J692-004.500
J692-004.600
J692-004.700
J692-004.800
J692-004.900
J692-005.000
J692-005.100
J692-005.200
J692-005.300
J692-005.400
J692-005.500
J692-005.600
J692-005.700
J692-005.800
J692-005.900
J692-006.000
J692-006.100
J692-006.200
J692-006.300
J692-006.400
J692-006.500
J692-006.600
J692-006.700
J692-006.800
J692-006.900
J692-007.000
J692-007.100
J692-007.200
J692-007.300
J692-007.400
J692-007.500
J692-007.600
J692-007.700
J692-007.800
J692-007.900
J692-008.000
J692-008.100
J692-008.200
J692-008.300
J692-008.400
J692-008.500
J692-008.600
J692-008.700
J692-008.800
J692-008.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

3
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

4
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

5.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

6
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

7
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

7.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

8
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

8.9

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 100 material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo
Longitud total L1(mm) 150 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite Disponible ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico