(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago recto, tipo regular Ti 605

Broca de vástago recto, tipo regular Ti 605
  • Descuento por volumen

X adelgazamiento adoptado. Un taladro ideal para mecanizar materiales difíciles de cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0605-000.800

Número de Parte
0605-000.800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 0.8 Longitud de ranura l2(mm) 10 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Titanio
Tipo de material de herramienta HSCO Longitud total L1(mm) 30 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 130 Adelgazamiento Tipo X (D≥0.96) Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0605-000.800 de la serie Broca de vástago recto, tipo regular Ti 605.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico