(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de vástago recto, tipo normal N 205

Broca de vástago recto, tipo normal N 205
  • Descuento por volumen

Broca estándar para aplicaciones de taladrado generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0205-001.000
0205-001.500
0205-002.000
0205-002.400
0205-002.500
0205-005.000
0205-005.300
0205-006.500
0205-007.000
0205-007.940
0205-007.950
0205-008.100
0205-008.200
0205-009.000
0205-009.500
0205-009.800
0205-012.500
0205-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

11234
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.51840
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.43057
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.53057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

769109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9475117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9575117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.175117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.275117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

981125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.581125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.887133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5101151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120178

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN338
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico