(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de vástago recto, tipo regular H 206

Broca de vástago recto, tipo regular H 206
  • Descuento por volumen

Un taladro que adopta una ligera torsión, ideal para mecanizar latón, aleación de magnesio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0206-003.700
0206-006.000
0206-010.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.994142

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN338 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico