(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago recto, muñón tipo H 224

Broca de vástago recto, muñón tipo H 224
  • Descuento por volumen

Un taladro que adopta una ligera torsión, ideal para mecanizar latón, aleación de magnesio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0224-005.000

Número de Parte
0224-005.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 5 Longitud de ranura l2(mm) 26 material de trabajo Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 62 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN1897 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0224-005.000 de la serie Broca de vástago recto, muñón tipo H 224.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico