(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 5 XD, N 2464

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 5 XD, N 2464
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro sólido de carburo altamente versátil.
· Admite diversos materiales para piezas de trabajo, como aluminio o acero en general.
· El recubrimiento FIRE logra una vida más larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2464-001.000
2464-001.100
2464-001.200
2464-001.300
2464-001.400
2464-001.500
2464-001.600
2464-001.700
2464-001.800
2464-001.900
2464-002.000
2464-002.100
2464-002.200
2464-002.300
2464-002.400
2464-002.500
2464-002.600
2464-002.700
2464-002.800
2464-002.900
2464-003.000
2464-003.100
2464-003.200
2464-003.300
2464-003.400
2464-003.500
2464-003.600
2464-003.700
2464-003.800
2464-003.900
2464-004.000
2464-004.100
2464-004.200
2464-004.300
2464-004.400
2464-004.500
2464-004.600
2464-004.700
2464-004.800
2464-004.900
2464-005.000
2464-005.100
2464-005.200
2464-005.300
2464-005.400
2464-005.500
2464-005.600
2464-005.700
2464-005.800
2464-005.900
2464-006.000
2464-006.100
2464-006.200
2464-006.300
2464-006.400
2464-006.500
2464-006.600
2464-006.700
2464-006.800
2464-006.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11234
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.11436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.31638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.41840
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51840
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.72043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.82246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.92246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.12449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.22753
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.32753
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.43057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.53057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.63057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.73361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.83361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.93361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.13665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.33665
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.43970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.63970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.73970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.84375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.94375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.14375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.24375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.34780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.44780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.64780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.74780
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.95286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.15286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.25286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.35286
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.45793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.55793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.65793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.75793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.95793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.163101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.263101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.363101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.463101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.663101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.763101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.869109
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.969109

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico