(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 730

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 730
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro sólido de carburo altamente versátil.
· Admite diversos materiales para piezas de trabajo, como aluminio o acero en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0730-000.500
0730-000.600
0730-000.700
0730-000.800
0730-000.900
0730-001.000
0730-001.100
0730-001.300
0730-001.400
0730-001.500
0730-001.600
0730-001.700
0730-001.800
0730-001.900
0730-001.980
0730-002.000
0730-002.100
0730-002.200
0730-002.250
0730-002.300
0730-002.370
0730-002.380
0730-002.400
0730-002.500
0730-002.580
0730-002.600
0730-002.700
0730-002.780
0730-002.800
0730-002.900
0730-002.950
0730-003.000
0730-003.050
0730-003.170
0730-003.200
0730-003.300
0730-003.400
0730-003.500
0730-003.600
0730-003.700
0730-003.800
0730-003.900
0730-004.000
0730-004.040
0730-004.100
0730-004.200
0730-004.300
0730-004.400
0730-004.500
0730-004.600
0730-004.700
0730-004.760
0730-004.800
0730-004.850
0730-004.900
0730-005.000
0730-005.100
0730-005.160
0730-005.200
0730-005.300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.74.523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91136
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.981238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21340
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.251340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31340
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.371443
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.381443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41443
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.51443
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.581443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71646
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2.781646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91646
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.951646
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.051849
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.171849
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.21849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.31849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.52052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42255
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.042255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72458
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.762662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82662
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.852662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12662
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.162662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.22662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.32662

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN6539 Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico