(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 2463

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 2463
  • Descuento por volumen

Taladro sólido de carburo altamente versátil. Admite diversos materiales para piezas de trabajo, como aluminio o acero en general. El recubrimiento FIRE logra una vida más larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2463-001.000
2463-001.100
2463-001.200
2463-001.300
2463-001.400
2463-001.500
2463-001.600
2463-001.700
2463-001.800
2463-001.900
2463-002.000
2463-002.100
2463-002.200
2463-002.300
2463-002.400
2463-002.500
2463-002.600
2463-002.700
2463-002.800
2463-002.900
2463-003.000
2463-003.100
2463-003.200
2463-003.300
2463-003.400
2463-003.500
2463-003.600
2463-003.700
2463-003.800
2463-003.900
2463-004.000
2463-004.100
2463-004.200
2463-004.300
2463-004.400
2463-004.500
2463-004.600
2463-004.700
2463-004.800
2463-004.900
2463-005.000
2463-005.100
2463-005.200
2463-005.300
2463-005.400
2463-005.500
2463-005.600
2463-005.700
2463-005.800
2463-005.900
2463-006.000
2463-006.100
2463-006.200
2463-006.300
2463-006.400
2463-006.500
2463-006.600
2463-006.700
2463-006.800
2463-006.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.11849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.21849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.31849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.22662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.32662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.42866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.62866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.72866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.82866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.92866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.13170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.23170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.43170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.53170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.63170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.73170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.83474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.93474

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN6539
Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico