(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago recto, avellanado, hoja múltiple 90 ° 474

Vástago recto, avellanado, hoja múltiple 90 ° 474
  • Descuento por volumen

Adopta múltiples cuchillas para lograr una superficie mecanizada limpia y libre de rebabas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0474-008.000
0474-012.500
0474-016.000
0474-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85488-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.554882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16756103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20760105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Estándar DIN335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico