(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 1326

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 1326
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, permitiendo biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido.
· El uso de un recubrimiento logra una vida más larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1326-004.300
1326-005.000
1326-005.800
1326-006.000
1326-006.300
1326-007.000
1326-008.000
1326-008.300
1326-010.000
1326-010.400
1326-011.500
1326-012.400
1326-013.400
1326-015.000
1326-016.500
1326-019.000
1326-020.500
1326-023.000
1326-025.000
1326-026.000
1326-028.000
1326-030.000
1326-031.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.34041.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54041.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.84551.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64551.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.34551.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75061.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.35062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.45062.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.55682.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.45682.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.45682.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1560103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.560103.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1963103.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.563103.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2367103.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2567103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2667103.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2871124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3071124.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3171124.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento A Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN335
Detalles de revestimiento TiAℓN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico