(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vástago recto, avellanado 3-flauta 60 ° 472

Vástago recto, avellanado 3-flauta 60 ° 472
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0472-006.300
0472-008.000
0472-012.500
0472-016.000
0472-020.000
0472-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34551.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55683.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2067105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2571106.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN334

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico