(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago recto, broca de extensión, longitud total: 12 pulgadas tipo N 578

Vástago recto, broca de extensión, longitud total: 12 pulgadas tipo N 578
  • Descuento por volumen

Taladro estándar de la NASA estadounidense.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0578-002.500
0578-003.000
0578-003.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.242

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 306
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar NAS907
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico