(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de plomo desigual de acero inoxidable RF100VA 6707

Molino de extremo de plomo desigual de acero inoxidable RF100VA 6707
  • Descuento por volumen

Fresa de punta de bola de plomo desigual, ideal para mecanizar acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6707-005.000
6707-006.000
6707-008.000
6707-010.000
6707-012.000
6707-016.000
6707-020.000
6707-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

135721652.54.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1357216635.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1963278847.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

227232101059.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2683381212611.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3292441616815
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

381045420201019
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4512165252512.523.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 4 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 36/38 Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento nanoA Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico