(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de plomo desigual de acero inoxidable Corto 4 flautas RF100VA 3804

Molino de extremo de plomo desigual de acero inoxidable Corto 4 flautas RF100VA 3804
  • Descuento por volumen

Diseñado especialmente para su uso con acero inoxidable. Ofrece una excelente extracción de virutas de corte, lo que ayuda a garantizar un mecanizado estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3804-004.000
3804-005.000
3804-006.000
3804-008.000
3804-010.000
3804-012.000
3804-016.000
3804-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48654153.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59654154.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610654185.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812858227.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141066269.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121612732811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162216823415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202620924219

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento nanoA
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico