(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca de acero inoxidable, 3 XD, RT100VA 8510

Brocas enterizas de carburo - broca de acero inoxidable, 3 XD, RT100VA 8510
  • Descuento por volumen

Ofrece una alta velocidad de corte y una larga vida útil al mecanizar acero inoxidable, lo que ayuda a lograr una perforación de agujeros de alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8510-003.000
8510-003.100
8510-003.170
8510-003.200
8510-003.250
8510-003.300
8510-003.400
8510-003.500
8510-003.570
8510-003.600
8510-003.700
8510-003.800
8510-003.900
8510-003.970
8510-004.000
8510-004.100
8510-004.200
8510-004.300
8510-004.370
8510-004.400
8510-004.500
8510-004.600
8510-004.650
8510-004.700
8510-004.760
8510-004.800
8510-004.900
8510-005.000
8510-005.100
8510-005.160
8510-005.200
8510-005.300
8510-005.400
8510-005.500
8510-005.550
8510-005.560
8510-005.600
8510-005.700
8510-005.800
8510-005.900
8510-005.950
8510-006.000
8510-006.100
8510-006.200
8510-006.300
8510-006.350
8510-006.400
8510-006.500
8510-006.600
8510-006.700
8510-006.750
8510-006.800
8510-006.900
8510-007.000
8510-007.100
8510-007.140
8510-007.200
8510-007.300
8510-007.400
8510-007.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

32062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.12062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.172062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.22062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.252062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.32062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.42062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.52062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.572062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.62062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.72062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.82466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.92466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.972466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

42466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.12466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.22466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.32466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.372466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.42466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.52466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.62466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.652466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.72466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.762866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.82866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.92866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

52866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.12866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.162866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.22866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.32866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.42866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.52866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.552866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.562866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.62866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.72866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.82866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.92866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.952866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

62866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.13479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.23479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.33479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.353479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.43479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.53479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.63479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.73479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.753479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.83479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.93479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

73479836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.144179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.24179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.34179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.44179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.54179836

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140
Estándar DIN6537K Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento nanoA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico