(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta cuadrada, esquina de esquina de cuchillas múltiples de torsión fuerte y regular (flauta de 6/8) R 3563

Fresa de punta cuadrada, esquina de esquina de cuchillas múltiples de torsión fuerte y regular (flauta de 6/8) R 3563

[Caracteristicas]
· Ideal para redondear esquinas de moldes y piezas de máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3563-6.005
3563-6.010
3563-8.005
3563-8.010
3563-8.015
3563-8.020
3563-10.005
3563-10.010
3563-10.015
3563-10.020
3563-12.005
3563-12.010
3563-12.015
3563-12.020
3563-16.010
3563-16.015
3563-16.020
3563-20.010
3563-20.015
3563-20.020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

665760.513
1 Pieza(s)

10 Días o más

66576113
1 Pieza(s)

10 Días o más

866380.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

86638119
1 Pieza(s)

10 Días o más

866381.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

86638219
1 Pieza(s)

8 Días o más

10672100.522
1 Pieza(s)

10 Días o más

1067210122
1 Pieza(s)

10 Días o más

10672101.522
1 Pieza(s)

10 Días o más

1067210222
1 Pieza(s)

10 Días o más

12683120.526
1 Pieza(s)

10 Días o más

1268312126
1 Pieza(s)

10 Días o más

12683121.526
1 Pieza(s)

10 Días o más

1268312226
1 Pieza(s)

10 Días o más

1669216132
1 Pieza(s)

10 Días o más

16692161.532
1 Pieza(s)

10 Días o más

1669216232
1 Pieza(s)

10 Días o más

20810420138
1 Pieza(s)

10 Días o más

208104201.538
1 Pieza(s)

10 Días o más

20810420238

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo radio Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Material de la herramienta Carburo
Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico