(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado, regular, esquina de 2 flautas R 3561

Fresa de extremo cuadrado, regular, esquina de 2 flautas R 3561

[Caracteristicas]
· Ideal para redondear esquinas de moldes y piezas de máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3561-6.005
3561-6.010
3561-8.005
3561-8.010
3561-8.015
3561-8.020
3561-10.005
3561-10.010
3561-10.015
3561-10.020
3561-12.005
3561-12.010
3561-12.015
3561-12.020
3561-16.010
3561-16.015
3561-16.020
3561-20.010
3561-20.015
3561-20.020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

65760.510
1 Pieza(s)

10 Días o más

6576110
1 Pieza(s)

10 Días o más

86380.516
1 Pieza(s)

10 Días o más

8638116
1 Pieza(s)

10 Días o más

86381.516
1 Pieza(s)

10 Días o más

8638216
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072100.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

107210119
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072101.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

107210219
1 Pieza(s)

10 Días o más

1283120.522
1 Pieza(s)

10 Días o más

128312122
1 Pieza(s)

10 Días o más

1283121.522
1 Pieza(s)

10 Días o más

128312222
1 Pieza(s)

10 Días o más

169216126
1 Pieza(s)

10 Días o más

1692161.526
1 Pieza(s)

10 Días o más

169216226
1 Pieza(s)

10 Días o más

2010420132
1 Pieza(s)

10 Días o más

20104201.532
1 Pieza(s)

10 Días o más

2010420232

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico