(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 50 XD, broca pistola, EB100 5647

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 50 XD, broca pistola, EB100 5647
  • Descuento por volumen

Un taladro de pistola hecho integralmente de carburo sólido desde la cabeza hasta el mango. También se pueden utilizar portaherramientas de ajuste por contracción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5647-002.500
5647-002.780
5647-003.000
5647-003.170
5647-003.500
5647-003.970
5647-004.000
5647-005.000
5647-005.560
5647-006.000
5647-006.350
5647-007.000
5647-007.140
5647-008.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.5155185428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.78155185428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3190230636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.17190230636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5190230636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.97220260636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4220260636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5330370636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.56330370636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6330370636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35385430836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7385430836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14440485836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8440485836

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5 Detalles de revestimiento nanoA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico