(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 25 XD, broca pistola, EB100 5646

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 25 XD, broca pistola, EB100 5646
  • Descuento por volumen

Un taladro de pistola hecho integralmente de carburo sólido desde la cabeza hasta el mango. También se pueden utilizar portaherramientas de ajuste por contracción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5646-002.500
5646-002.780
5646-003.000
5646-003.170
5646-003.500
5646-003.970
5646-004.000
5646-005.000
5646-005.560
5646-006.000
5646-006.350
5646-007.000
5646-007.140
5646-008.000
5646-009.000
5646-010.000
5646-011.000
5646-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Destornillador Diámetro d2
(mm)
Destornillador, largo l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.585115428
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.7885115428
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3105145636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.17105145636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5105145636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.97120160636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4120160636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5180220636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.56180220636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6180220636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35210260836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7210260836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14240285836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8240285836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

93003501040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

103003501040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

113604201245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

123604201245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 Estándar G.S.
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5 Detalles de revestimiento nanoA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico