(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, GU500 511, regular

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, GU500 511, regular
  • Descuento por volumen

Este taladro recubierto altamente versátil puede manejar materiales desde acero en general y metales no ferrosos hasta hierro fundido y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0511-002.000
0511-002.100
0511-002.200
0511-002.300
0511-002.400
0511-002.500
0511-002.600
0511-002.700
0511-002.800
0511-002.900
0511-003.000
0511-003.100
0511-003.200
0511-003.300
0511-003.400
0511-003.500
0511-003.600
0511-003.700
0511-003.800
0511-003.900
0511-004.000
0511-004.100
0511-004.200
0511-004.300
0511-004.400
0511-004.500
0511-004.600
0511-004.700
0511-004.800
0511-004.900
0511-005.000
0511-005.100
0511-005.200
0511-005.300
0511-005.400
0511-005.500
0511-005.600
0511-005.700
0511-005.800
0511-005.900
0511-006.000
0511-006.100
0511-006.200
0511-006.300
0511-006.400
0511-006.500
0511-006.600
0511-006.700
0511-006.800
0511-006.900
0511-007.000
0511-007.100
0511-007.200
0511-007.300
0511-007.400
0511-007.500
0511-007.600
0511-007.700
0511-007.800
0511-007.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22456328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12456328
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.22759328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.32759328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.43062328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53062328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63062328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.73365328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.83365328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.93365328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33365328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13668428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23668428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33668428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43971428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53971428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63971428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73971428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.94375428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14387636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24387636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34791636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44791636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54791636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64791636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74791636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85296636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95296636
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55296636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15296636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25296636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35296636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.457101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.557101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.657101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.757101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.857101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.957101636
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

657101636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.263107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.363107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.463107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.663107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.763107836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.869113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.969113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

769113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.169113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.269113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.369113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.469113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.569113836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.675119836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.775119836
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.875119836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.975119836

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar G.S.
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico