(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 5 XD, RT100U 5515

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 5 XD, RT100U 5515
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite una amplia gama de mecanizado y permite un mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad.

(i)Advertencia

  • Puede haber cambios en las especificaciones de los taladros RT100U para mejorar el rendimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5515-003.000
5515-003.100
5515-003.200
5515-003.300
5515-003.400
5515-003.500
5515-003.600
5515-003.700
5515-003.800
5515-003.900
5515-004.000
5515-004.100
5515-004.200
5515-004.300
5515-004.400
5515-004.500
5515-004.600
5515-004.650
5515-004.700
5515-004.800
5515-004.900
5515-005.000
5515-005.100
5515-005.200
5515-005.300
5515-005.400
5515-005.500
5515-005.550
5515-005.560
5515-005.600
5515-005.700
5515-005.800
5515-005.900
5515-006.000
5515-006.100
5515-006.200
5515-006.300
5515-006.400
5515-006.500
5515-006.600
5515-006.700
5515-006.800
5515-006.900
5515-007.000
5515-007.100
5515-007.200
5515-007.300
5515-007.400
5515-007.500
5515-007.600
5515-007.700
5515-007.800
5515-007.900
5515-008.000
5515-008.100
5515-008.200
5515-008.300
5515-008.400
5515-008.500
5515-008.600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.12866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72866636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.83674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.93674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.13674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.23674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.33674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.53674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.63674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.653674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.73674636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.84482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.94482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.14482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.24482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.34482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.44482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.54482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.554482636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.564482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.64482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.74482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.84482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.94482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64482636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.15391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.45391836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.55391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.65391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.95391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.15391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.35391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.45391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.55391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.65391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.95391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85391836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.1611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.3611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.4611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5611031040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.6611031040

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar DIN6537L
Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento FIRE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico